Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter Geräte/Geräte Raum, Sammelschiene hinten, BxT=800x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284165
|
| EAN |
4015082841652
|
| Produkt Länge/Tiefe |
725 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
370 mm
|
| Produktgewicht |
2.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPMMB0804
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3a |
| RAL-Nummer |
0
|