Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter Geräte/Geräte Raum, Sammelschiene hinten, BxT=1200x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284166
|
| EAN |
4015082841669
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1120 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPMMB1204
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Montagesatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|