Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284175
XPNMCB06

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter-Schaltanlagenraum/Kabelanschlussbereich, Sammelschiene hinten, B=600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284175
EAN
4015082841751
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPNMCB06

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren