Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284191
XSDFMRV2006

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Geräteraumtür, F, belüftet, R, IP30, HxB=2000x600mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284191
EAN
4015082841911
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDFMRV2006

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren