Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284200
Modellcode: XSDMC2008

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, IP55, HxB=2000x800mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284200
EAN
4015082842000
Produkt Länge/Tiefe
1955 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
820 mm
Produktgewicht
32.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMC2008

Delivery program

Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Produktspezifikation exportieren