Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284203
XSDMD2004

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, klar, IP55, HxB=2000x400mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284203
EAN
4015082842031
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
435 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMD2004

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren