Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284205
XSDMLV0604

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, belüftet, IP30, links, HxB=600x425mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284205
EAN
4015082842055
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
430 mm
Produktgewicht
7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMLV0604

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren