Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284208
Modellcode: XSDMLV0612

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, belüftet, IP30, links, HxB=600x1200mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284208
EAN
4015082842086
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
1210 mm
Produktgewicht
14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMLV0612

Delivery program

Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Produktspezifikation exportieren