Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284209
XSDMLV2004

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, belüftet, IP30, links, HxB=2000x425mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284209
EAN
4015082842093
Produkt Länge/Tiefe
1960 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
425 mm
Produktgewicht
18.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMLV2004

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren