Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284238
Modellcode: XSFB0806

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Grundrahmen, für B x T= 800 x 600 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284238
EAN
4015082842383
Produkt Länge/Tiefe
805 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
583 mm
Produktgewicht
16.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSFB0806

Delivery program

Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Schlagfestigkeit
IK10

Additional information

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
EMV-Ausführung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren