Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284245
XSFH20

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Fachhöhe, H = 2000 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284245
EAN
4015082842451
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
1910 mm
Produktbreite
70.5 mm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
XSFH20

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Profil

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.