Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284253
XSMFIB0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Abschnitt, Leistungsschalter bis 1600 A, Formular 2, Hauptsammelschiene hinten, T=600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284253
EAN
4015082842536
Produkt Länge/Tiefe
1960 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
10 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMFIB0606

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm

Produktspezifikation exportieren