Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284266
Modellcode: XSMMFB2010

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, + Einbausatz Feld, fix, MB hinten, HxB=2000x1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284266
EAN
4015082842666
Produkt Länge/Tiefe
1900 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
45.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMMFB2010

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren