Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, + Einbausatz Feld, fix, MB hinten, HxB=2000x1200mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284267
|
| EAN |
4015082842673
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1900 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
54.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSMMFB2012
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| RAL-Nummer |
0
|