Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284281
XSMSV0808

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset, Abschnitt, PIFT, Hauptsammelschiene hinten, BxT=800x800mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284281
EAN
4015082842819
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
20 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMSV0808

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren