Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284293

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Bodenplatte/obere Platte, geteilt, IP30, Stahlblech, nicht versetzt, pulverbeschichtet, Breite 800 mm, Tiefe 600 mm, RAL 7035

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284293
EAN
4015082842932
Produkt Länge/Tiefe
720 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
XSPBM0806

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.