Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284294
XSPBM0808

Eaton xEnergy Netz untere/obere Platte, geteilt, IP30, für BxT=800x800 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284294
EAN
4015082842949
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
6.8 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
XSPBM0808

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren