Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte untere/obere Platte, geteilt, IP30, für BxT=1200x400mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284298
|
| EAN |
4015082842987
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1100 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
4.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSPBM1204-1
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| RAL-Nummer |
7035
|