Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284308

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Plattenflansche, geschlossen, für BxT = 800 x 600 mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284308
EAN
4015082843083
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
XSPTC0806

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren