Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284358
XSWC2010

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, geschlossen, IP55, für H x B = 2000 B = 1000 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284358
EAN
4015082843588
Produkt Länge/Tiefe
1950 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSWC2010

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Lieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren