Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, belüftet, IP30, für HxB=2000x1200mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284364
|
| EAN |
4015082843649
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1950 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
40 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSWV2012
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|
| RAL-Nummer |
7035
|