Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284779
XBTT20-4P

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Transporttrennung, MBB, 2000 A, 4p

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284779
EAN
4015082847791
Produkt Länge/Tiefe
380 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XBTT20-4P

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Tragfähigkeit
0 kN
Material
Metall

Produktspezifikation exportieren