Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Transporttrennung, MBB, 3200 A, 4p
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284780
|
| EAN |
4015082847807
|
| Produkt Länge/Tiefe |
380 mm
|
| Produkthöhe |
41 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XBTT32-4P
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Tragfähigkeit |
0 kN
|
| Material |
Metall
|