Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285501
XPNBCT0402

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalterverbindung/Hauptsammelschienenraum oben, Form 2b, BxT=400x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
285501
EAN
4015082855017
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPNBCT0402

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren