Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285502
XPNBCT0404

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalterverbindung/Hauptsammelschienenraum oben, Form 2b, BxT=400x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
285502
EAN
4015082855024
Produkt Länge/Tiefe
395 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
295 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPNBCT0404

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren