Dokument herunterladen () von 20

286336
Modellcode: M22-D4-S-X7

Eaton Moeller® series M22 Positionstaste, RMQ-Titan, Tasten vorstehend, tastend, schwarz, 4-fach, Tasten mechanisch nicht gegeneinander verriegelt, Frontring Titan, Pfeil oben

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 4-fach-Drucktaster
Katalognummer
286336
EAN
4015082863364
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.022 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CE
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
4-fach
Modellcode
M22-D4-S-X7

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
nicht bündig
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Gegenüberliegende Tasten nicht mechanisch gegeneinander verrie­gelt
Beschriftung
4 weiße Pfeile

Allgemein

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
nicht bündig
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Gegenüberliegende Tasten nicht mechanisch gegeneinander verrie­gelt

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 3R
IP66
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP66

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.