Dokument herunterladen () von 20

286688
Modellcode: BPZ-FP-800/100-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=100x800mm, blind

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
286688
EAN
4015082866884
Produkt Länge/Tiefe
720 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-800/100-BL

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.