Dokument herunterladen () von 20

286743
Modellcode: BP-MFL-400

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Horizontal/mittig Anreihelement B = 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
286743
EAN
4015082867430
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
1.18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-MFL-400

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Montageset
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Lastkapazität - max.
0 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.