Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289016
Modellcode: GSU1

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Sicherheitssteckdose, 250A, 500V/250A, 690V/200A, NH1 Größe

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Sicherungsgerät NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
289016
EAN
4015082890162
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
254 mm
Produktbreite
196 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
VDE 0636-201
IEC/EN 60 269-2-1
Modellcode
GSU1

Delivery program

Typ
  • Sicherungssockel
  • NH-Sicherungsunterteile
Stromstärkewert
250 A
Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Nennspannung bei DC
440 VDC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
750 VAC
Bemessungsstrom (gl/gG) - max.
250 A
Sicherungsstromwert bei 690 V - max.
200 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 A
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 m
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Montageart
aufschraubbar
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Schutzart
IP00
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30 mm x 10 mm für Flachsammelschiene am Flanschanschluss
Anschlussquerschnitte (Flanschanschluss) - max.
25 mm² bis 150 mm² (1x) für Kabelschuhe
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
25 mm² bis 150 mm² (1x) an Rahmenklemme
70 mm² bis 150 mm² an Doppelprismenklemme
70 mm² bis 95 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
Anzugsdrehmoment
30 Nm - 35 Nm
4,5 Nm
Baugröße
NH1
Konstruktionsgröße Sicherungseinsatz
NH1
Bus-Befestigungsart
Nein
Schraubendurchmesser für Flanschverbindung
M10
Einschwenkvorrichtung
Nr.
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Verlustleistung bei Ith DC ohne NH-SE
8.6 W
Verlustleistung bei Ith AC ohne NH-SE
12.9 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C - 55 °C
Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max.
23 W

Additional information

Funktionen
NH-Sicherungsunterteile
Benutzt mit
NH-Sicherungsunterteile
Sicherungssockel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.