Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289017
GSU2

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. NH-Sicherungsunterteile, 400A, 400A/500V, 315A/690V, NH2

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Sicherungsgerät NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
289017
EAN
4015082890179
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
254 mm
Produktbreite
196 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
VDE 0636-201
IEC/EN 60 269-2-1
Modellcode
GSU2

Zusätzliche Informationen

Benutzt mit
Sicherungssockel
NH-Sicherungsunterteile

cLieferprogramm

Stromstärkewert
400 A
Polzahl
3-polig
Typ
  • Sicherungssockel
  • NH-Sicherungsunterteile

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max.
34 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung bei Ith AC ohne NH-SE
27 W
Verlustleistung bei Ith DC ohne NH-SE
18 W

Technische daten - elektrisch

Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Sicherungsstromwert bei 500 V - max.
400 A
Sicherungsstromwert bei 690 V - max.
315 A
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstrom (gl/gG) - max.
400 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
750 VAC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A
Nennspannung bei AC
Kontakte: 690 V AC
Nennspannung bei DC
440 VDC

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anschlussart
Steckverbinder M10
Baugröße
NH2
Schutzart
IP00
Montageart
Schraube
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Schraubendurchmesser für Flanschverbindung
M10
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30 mm x 10 mm für Flachsammelschiene am Flanschanschluss
Anschlussquerschnitte (Flanschanschluss) - max.
25 mm² bis 240 mm² (1x) für Kabelschuhe
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm² bis 240 mm² an Doppelprismenklemme
25 mm² bis 240 mm² (2x) an Rahmenklemme
120 mm² bis 150 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
Anschlussquerschnitte (Kabel)
16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
Anzugsdrehmoment
11 Nm
30 Nm - 35 Nm
Bus-Befestigungsart
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.