Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. NH-Sicherungsunterteile, 630A, 630A/500V, 500A/690V, NH3
| Produktname |
Eaton xEffect Zubehör Sicherungsgerät NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
289018
|
| EAN |
4015082890186
|
| Produkt Länge/Tiefe |
133 mm
|
| Produkthöhe |
272 mm
|
| Produktbreite |
254 mm
|
| Produktgewicht |
3.035 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60 269-2-1
VDE 0636-201 |
| Modellcode |
GSU3
|
| Benutzt mit |
Sicherungssockel
NH-Sicherungsunterteile |
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max. |
48 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung bei Ith AC ohne NH-SE |
52 W
|
| Verlustleistung bei Ith DC ohne NH-SE |
34.7 W
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Sicherungsstromwert bei 690 V - max. |
500 A
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstrom (gl/gG) - max. |
630 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
750 VAC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
630 A
|
| Nennspannung bei AC |
Kontakte: 690 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
440 VDC
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussart |
Steckverbinder M10
|
| Baugröße |
NH3
|
| Schutzart |
IP00
|
| Montageart |
Schraube
|
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Schraubendurchmesser für Flanschverbindung |
M10
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 40 mm x 10 mm für Flachsammelschiene am Flanschanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (Flanschanschluss) - max. |
25 mm² bis 300 mm² (1x) für Kabelschuhe
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
120 mm² bis 300 mm² an Doppelprismenklemme
120 mm² bis 240 mm² (2x) an Doppelprismenklemme 25 mm² bis 300 mm² an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
21 mm x 1 mm (11x) an Rahmenklemme
|
| Anzugsdrehmoment |
30 Nm - 35 Nm
11 Nm |
| Bus-Befestigungsart |
Nein
|