Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4 Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=425x200mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
289174
|
| EAN |
4015082891749
|
| Produkt Länge/Tiefe |
430 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
420 mm
|
| Produktgewicht |
2.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPNBCB0402
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 4a |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Montagesatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|