Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289176
Modellcode: XPNBCB0404

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4 Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=425x400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
289176
EAN
4015082891763
Produkt Länge/Tiefe
630 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
420 mm
Produktgewicht
3.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPNBCB0404

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren