Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxB=100x75 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
289950
|
| EAN |
4015082899509
|
| Produkt Länge/Tiefe |
320 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
0.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XAP0101AF
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
43 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
75 mm
|