Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Sicherungseinsatz, NH1, 63 A, 500 V, gL/gG
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
290011
|
EAN |
4015082900113
|
Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
Produkthöhe |
58 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.23 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
SEV1086
VDE 0636 IEC 60269 |
Modellcode |
Z-NH-1/63
|
Benutzt mit |
60-mm-System
185-mm-System Niederspannungs-NBC-Sicherungseinsatz |
Stromstärkewert |
63 A
|
Bemessungsfrequenz |
45 Hz – 62 Hz
|
Bemessungsschaltvermögen |
120 kA
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
6,2 W
|
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom |
6.3 W
|
Bemessungsspannung AC |
500 V
|
Bemessungsspannung DC |
440 V
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
500 V
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
Sicherungsanzeige |
Statusanzeige für Kombinationssicherung
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz) |
NH1
|
Baugröße |
NH1
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Typ |
|
Besondere Merkmale |
|
Bemessungsschaltvermögen AC |
120 kA
|
Nennschaltvermögen |
25 kA
|