Dokument herunterladen () von 20

290061
Modellcode: DILM15-10(415V50HZ,480V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 S, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen DILM15-10(415V50HZ,480V60HZ)

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
290061
EAN
4015082900618
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL 508
UL
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CSA
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILM15-10(415V50HZ,480V60HZ)

Merkmale und Funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemein

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Verbindung
Schraubklemmen
Rahmengröße
FS1
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
2.5 mΩ
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
3,4 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,4 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5,7 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 18 - 10, Doppelt 18 - 14
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
124 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
124 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
100 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
70 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
15.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
15.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
12.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
15 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
155 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
4.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
8.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, 45 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 60 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 A, 25 A Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 60 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 A, 25 A Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
16 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
20 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
20 A gG/gL

Konvention. therm. Strom ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
45 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
18 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
21 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
50 A

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
20 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
24 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
30 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
3,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
15 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
10 HP

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Arbeitssicherheit

Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
20 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
20 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
15 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
90 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
11 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
3 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
2 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
20 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
14 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff