Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290348
XMN442408MVF

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM4, vertikal, 4p, feste Ausführung, H x B = 600 x 800

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
290348
EAN
4015082903480
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
5.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN442408MVF

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren