Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290385
NZMH4-ME1400-S1

Eaton Moeller Series Kompaktleistungsschalter, elektrisch, NZMH4, 1400 A, dreipolig, 1000 V, Schraubanschluss

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
290385
EAN
4015082903855
Produkt Länge/Tiefe
401 mm
Produkthöhe
207 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Modellcode
NZMH4-ME1400-S1

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
1400 A
Betriebsspannung
1000 V - 1000 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
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
Überhitzungsschutz
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
B
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
217,56 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
450 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
800 kW
Abschalttechnik
Elektronik
Schutzart
IP20
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Überspannungskategorie
III
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
500 Schaltvorgänge bei 1000 V AC-1
Funktionen
Motorschutz
Phasenausfallempfindlichkeit
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Lebensdauer, mechanisch: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser
  • Phasenausfallempfindlichkeit
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr zur Überwindung von Stromspitzen tr: 2 bis 20 s bei 6 x Ir sowie unendlich (ohne Überlastauslöser)
  • NZM...S1 Klemmentyp: NZM...XKSA Abdeckung erforderlich
  • NZM4...S1 Klemmentyp: Isolierter Sammelschienenanschluss (NZM4-XKS Schraubverbindung)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1400 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
19.2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
19.2 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
19600 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1400 A
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
19600 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1400 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
1400 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
700 A
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 1.000 V, 50/60 Hz
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 80 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
185 mm bis 240 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
70 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 1000 V, 50/60 Hz
40 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.