Dokument herunterladen () von 20

292404
Modellcode: BPZ-FP-600/100-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=100x600mm, blind, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
292404
EAN
4015082924041
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
525 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-600/100-BL-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.