Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 400 mm, Durchführungsflansch, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
292427
|
| EAN |
4015082924270
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
345 mm
|
| Produktgewicht |
0.62 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-FLP-400-2K-W
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Membran
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Form |
gerade
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Oberflächenschutz |
Pulverbeschichtung
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Schutzart |
IP30
Sonstiges |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
24
|
| Leitungseinführungstyp |
2K-Flansch
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Stärke |
1 mm
|
| Gewindeart |
Keine
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
10
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
28
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Merkmale |
Vorprägungen
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|