Dokument herunterladen () von 20

292459
Modellcode: BP-DT-600/15-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Tür weiß mit Sichtfenster, 600/15-W

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
292459
EAN
4015082924591
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
4.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DT-600/15-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech/Kunststoff
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.