Dokument herunterladen () von 20

292462
Modellcode: BP-DT-800/10-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür weiß mit Sichtfenster, 800/10-W

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
292462
EAN
4015082924621
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
3.65 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DT-800/10-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.