Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

292909

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenwand, für HxT=2000x800 mm, Zusatzrahmen, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
292909
EAN
4015082929091
Produkt Länge/Tiefe
1920 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
690 mm
Produktgewicht
18.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAW2008AF

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren