Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

294116
XBSB253-100

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, 2500A, 3C, 2x100x10mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
294116
EAN
4015082941161
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XBSB253-100

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Polzahl
3-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
2500 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
180 mm

Produktspezifikation exportieren