Dokument herunterladen () von 20

294893
Modellcode: BCZ-CS-PF-4/52

Eaton xComfort BC LV-Systeme Kleinverteiler. Rückwand, für 4-reihiges Gehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BC Rückwand Frankreich
Katalognummer
294893
EAN
4015082948931
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.418 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BCZ-CS-PF-4/52

Delivery program

Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Sonstiges
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
4
Rastermaß
13 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Additional information

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
9010
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.