Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2D27Q
FUSE 2A DII/E27 500VAC

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, flink

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
2D27Q
EAN
5027590472470
UPC
051712833462
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
25.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modellcode
FUSE 2A DII/E27 500VAC

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
2GD27 Schraubkappen-Passeinsatz, rosa
Geeignet für
E27/DII Sicherungssockel
TFD27 Sicherungssockel – Schraubmontage
SFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage
TFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DII
Sicherungstyp
D27Q – Flink

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.