Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300004
01.WP 130.10P.E.P

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 01.WP 130.10P.E.P, 10P, Papier (P), Größe: 130

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300004
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.WP 130.10P.E.P

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Exchange filter elements
Filterweiten
10 P
Filtermedientyp
Papier (P)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
130
Rückhalterate
10,0 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.