Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300014
01.1910.40G.16.E.O.SON

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 01.1910.40G.16.E.O.SON, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 16 bar (232 psi), Größe: 1910

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300014
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.1910.40G.16.E.O.SON

Produktspezifikationen

Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Nenngrösse
1910
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.