Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300043
Modellcode: ASF60.130G.E.O

Eaton ASF/SS-Niederdruck-Ansaugfilter, ASF60.130G.E.O, 130 G, Edelstahl-Metallgewebe (G)

General Specifications

Produktname
Eaton ASF/SS Niederdruck-Saugfilter
Katalognummer
300043
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
195 mm
Produktbreite
68 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
NPT Threads per ANSI B1.20.1
Modellcode
ASF60.130G.E.O

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 1″ Gewindeanschluss
Filtertyp
Saugfilter
Material
Edelstahl
Anwendung
Filtration von groben Partikeln zum Schutz von Pumpen
Codestempel
Keine
Filterweiten
130 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Betriebstemperatur - max.
100 °C
Betriebstemperatur - min.
-28 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.