Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300050
01.GASF300.80G.-.B.P.-

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 01.GASF 300.80G.-.B.P., 80G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Größe: 300

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300050
Produkt Länge/Tiefe
523 mm
Produktgewicht
3.45 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.GASF300.80G.-.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterweiten
80 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
300

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.